Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
- Low Operating Quiescent Current: 30μA
- OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Wide VIN Range: 4V to 36V
- Phase-Lockable Fixed Frequency 140kHz to 650kHz
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
- Output Current Foldback Limiting
- Power Good Output Voltage Monitor
- Clock Output for PolyPhase® Applications
- Output Overvoltage Protection
- Low Shutdown IQ: 4μA
- Internal LDO Powers Gate Drive from VIN or VOUT
- Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Burst Mode® Operation at Light Loads
- Small 20-Lead TSSOP or 4mm × 5mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3834 is a high performance step-down switching regulator controller that drives an all N-channel synchronous power MOSFET stage. A constant-frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 650kHz.
The 30μA no-load quiescent current extends operating life in battery powered systems. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3834 features a precision 0.8V reference and a power good output indicator. The 4V to 36V input supply range encompasses a wide range of battery chemistries.
The TRACK/SS pin ramps the output voltage during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. A reduced feature set version of the part (LTC3834-1) is available in a smaller, lower pin count package.
PHASMD | EXTVCC | PGOOD | PACKAGES | |
LTC3834 | Yes | Yes | Yes | FE20/4mm × 5mm QFN |
LTC3834-1 | No | No | No | GN16/3mm × 5mm DFN |
Applications
- Automotive Systems
- Telecom Systems
- Battery-Operated Digital Devices
- Distributed DC Power Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.