Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 4.5V to 38V
  • VOUT Range: 0.6V to 5.5V
  • Output Accuracy: ±0.25% at 25°C and ±0.67% over Temperature
  • Differential Output Sensing Allowing Up to 500mV Line Loss
  • Fast Load Transient Response
  • tON(MIN) = 20ns, tOFF(MIN) = 90ns
  • Controlled On-Time Valley Current Mode Architecture
  • Frequency Programmable from 200kHz to 2MHz and Synchronizable to External Clock
  • RSENSE or Inductor DCR Current Sensing
  • Overvoltage Protection and Current Limit Foldback
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Output Tracking or Adjustable Soft-Start
  • External VCC Input for Bypassing Internal LDO
  • 20-Pin QFN (3mm × 4mm) and TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3833 is a synchronous step-down DC/DC switching regulator controller targeted for high power applications. It drives all N-channel power MOSFETs. The controlled on-time valley current mode architecture allows for both fast transient response and constant frequency switching in steady-state operation, independent of VIN, VOUT and load current.

Differential output voltage sensing along with a precision internal reference combine to offer ±0.67% output regulation and the ability to correct for up to ±500mV variations in the output terminals due to line losses. The operating frequency can be programmed from 200kHz to 2MHz with an external resistor and can be synchronized to an external clock for noise and EMI sensitive applications.

Very low tON and tOFF times allow for near 0% and near 100% duty cycles, respectively. Programmable soft-start or output voltage tracking is available. Safety features include output overvoltage protection, programmable current limit with foldback, and a power good output signal.

Applications

  • Distributed Power Systems
  • Point-of-Load Converters
  • Computing Systems
  • Datacomm Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3833

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3833

Сопутствующие компоненты

LTC3833 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.