Обзор
Особенности и преимущества
- VOUT as Low as 0.6V
- High Power Switching Regulator Controller for 3.3V-5V to 0.6V-3.xV Step-Down Applications
- No Current Sense Resistor Required
- Low Input Supply Voltage Range: 3V to 8V
- Maximum Duty Cycle >91% Over Temperature
- All N-Channel External MOSFETs
- Excellent Output Regulation: ±1% Over Line, Load and Temperature Variations
- High Efficiency: Over 95% Possible
- Adjustable or Fixed 2.5V Output (LTC3832)
- Programmable Fixed Frequency Operation: 100kHz to 500kHz
- External Clock Synchronization
- Soft-Start
- Low Shutdown Current: <10µA
- Overtemperature Protection
- Available in SO-8 and SSOP-16 Packages
Подробнее о продукте
The LTC3832/LTC3832-1 are high power, high efficiency switching regulator controllers optimized for 3.3V-5V to 0.6V-3.xV step-down applications. A precision internal reference and feedback system provide ±1% output regulation over temperature, load current and line voltage variations. The LTC3832/LTC3832-1 use a synchronous switching architecture with N-channel MOSFETs. Additionally, the chip senses output current through the drain-source resistance of the upper N-channel MOSFET, providing an adjustable current limit without a current sense resistor.
The LTC3832/LTC3832-1 operate with an input supply voltage as low as 3V and with a maximum duty cycle of >91% over temperature. They include a fixed frequency PWM oscillator for low output ripple operation. The 300kHz free-running clock frequency can be externally adjusted or synchronized with an external signal from 100kHz to 500kHz. In shutdown mode, the LTC3832 supply current drops to <10µA. The LTC3832-1 is the SO-8 version without current limit, frequency adjustment and shutdown functions.
Applications
- CPU Power Supplies
- Multiple Logic Supply Generator
- Distributed Power Applications
- High Efficiency Power Conversion
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.