Обзор

Особенности и преимущества

  • High Power Switching Regulator Controller for DDR Memory Termination
  • VOUT Tracks 1/2 of VIN or External VREF
  • No Current Sense Resistor Required
  • Low Input Supply Voltage Range: 3V to 8V
  • Maximum Duty Cycle >91% Over Temperature
  • Drives All N-Channel External MOSFETs
  • High Efficiency: Over 95% Possible
  • Programmable Fixed Frequency Operation:
    • 100kHz to 500kHz
  • External Clock Synchronization Operation
  • Programmable Soft-Start
  • Low Shutdown Current: <10µA
  • Overtemperature Protection
  • Available in 16-Pin Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3831 is a high power, high efficiency switching regulator controller designed for DDR memory termination. The LTC3831 generates an output voltage equal to 1/2 of an external supply or reference voltage. The LTC3831 uses a synchronous switching architecture with N-channel MOSFETs. Additionally, the chip senses output current through the drain-source resistance of the upper N-channel FET, providing an adjustable current limit without a current sense resistor.

The LTC3831 operates with input supply voltage as low as 3V and with a maximum duty cycle of >91%. It includes a fixed frequency PWM oscillator for low output ripple operation. The 200kHz free-running clock frequency can be externally adjusted or synchronized with an external signal from 100kHz to above 500kHz. In shutdown mode, the LTC3831 supply current drops to <10µA.


 Feedback Voltage
 Accuracy Over Temp
LTC3831 1.25V 1.5%
LTC3831-1 0.75V 1.6%

Applications

  • DDR SDRAM Termination
  • SSTL_2 Interface
  • SSTL_3 Interface

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3831

Сопутствующие компоненты

LTC3831 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.