Обзор

Особенности и преимущества

  • VOUT as Low as 0.4V
  • High Power Switching Regulator Controller for DDR Memory Termination
  • VOUT Tracks 1/2 of VIN or External VREF
  • No Current Sense Resistor Required
  • Low VCC Supply: 3V to 8V
  • Maximum Duty Cycle > 91% Over Temperature
  • Drives All N-Channel External MOSFETs
  • High Efficiency: Up to 95%
  • Programmable Fixed Frequency Operation: 100kHz to 500kHz
  • External Clock Synchronization Operation
  • Programmable Soft-Start
  • Low Shutdown Current: <10µA
  • Overtemperature Protection
  • Available in 16-Pin Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3831-1 is a high power, high efficiency switching regulator controller designed for DDR memory termination. The LTC3831-1 generates an output voltage equal to 1/2 of an external supply or reference voltage. The LTC3831-1 uses a synchronous switching architecture with N-channel MOSFETs. Additionally, the chip senses output current through the drain-source resistance of the upper N-channel FET, providing an adjustable current limit without a current sense resistor.

The LTC3831-1 operates with input supply voltage as low as 3V and with a maximum duty cycle of >91%. It includes a fixed frequency PWM oscillator for low output ripple operation. The 300kHz free-running clock frequency can be externally adjusted or synchronized with an external signal from 100kHz to above 500kHz. In shutdown mode, the LTC3831-1 supply current drops to <10µA.

Feedback Voltage Accuracy Over Temp
LTC3831 1.25V 1.5%
LTC3831-1 0.75V 1.6%

Applications

  • DDR SDRAM Termination
  • SSTL_2, SSTL_3 Interface
  • HSTL Interface

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3831

Сопутствующие компоненты

LTC3831-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Regulator

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC3831-1 Обсуждения

RE: Flash a Baremetal ELF on Pluto SDR with No OS AD9363 Code
17 час (часов) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program
RE: Difference between ADuM5201CRWZ and ADuM5201WCRWZ
18 час (часов) назад в категории Interface and Isolation
RE: ADAU1701 I2S in - analog out
22 час (часов) назад в категории Audio

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь