Обзор
Особенности и преимущества
- High Power Switching Regulator Controller for 3.3V-5V to 1.xV-3.xV Step-Down Applications
- No Current Sense Resistor Required
- Low Input Supply Voltage Range: 3V to 8V
- Maximum Duty Cycle >91% Over Temperature
- All N-Channel External MOSFETs
- Excellent Output Regulation: ±1% Over Line, Load and Temperature Variations
- High Efficiency: Over 95% Possible
- Adjustable or Fixed 3.3V Output (16-Pin Version)
- Programmable Fixed Frequency Operation: 100kHz to 500kHz
- External Clock Synchronization
- Soft-Start (16-Pin Version and LTC3830-1)
- Low Shutdown Current: <10µA
- Overtemperature Protection
- Available in S8, S16 and SSOP-16 Packages
Подробнее о продукте
The LTC3830/LTC3830-1 are high power, high efficiency switching regulator controllers optimized for 3.3V-5V to 1.xV-3.xV step-down applications. A precision internal reference and feedback system provide ±1% output regulation over temperature, load current and line voltage variations. The LTC3830/LTC3830-1 use a synchronous switching architecture with N-channel MOSFETs. Additionally, the chip senses output current through the drain-source resistance of the upper N-channel FET, providing an adjustable current limit without a current sense resistor.
The LTC3830/LTC3830-1 operate with an input supply voltage as low as 3V and with a maximum duty cycle of >91% over temperature. They include a fixed frequency PWM oscillator for low output ripple operation. The 200kHz free-running clock frequency can be externally adjusted or synchronized with an external signal from 100kHz to 500kHz. In shutdown mode, the LTC3830 supply current drops to <10µA. The LTC3830-1 differs from the LTC3830 S8 version by replacing shutdown with a soft-start function.
For a similar, pin compatible DC/DC converter with an output voltage as low as 0.6V, please refer to the LTC3832.
Applications
- CPU Power Supplies
- Multiple Logic Supply Generator
- Distributed Power Applications
- High Efficiency Power Conversion
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.