Обзор

Особенности и преимущества

  • Optional Nonlinear Control for Fast Response
  • ±0.75%, 0.6V Reference Accuracy
  • PWM, Stage Shedding or Burst Mode® Operation
  • High Efficiency: Up to 95%
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • Programmable DCR Temperature Compensation
  • Phase-Lockable Fixed Frequency: 250kHz to 770kHz
  • True Remote Sense Differential Amplifier
  • Programmable Active Voltage Positioning (AVP)
  • Triple N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Wide VIN Range: 4.5V to 38V Operation
  • VOUT Range: 0.6V to 5V without Diffamp
  • VOUT Range: 0.6V to 3.3V with Diffamp
  • Clock Input and Output for 6-Phase Operation
  • Adjustable Soft-Start or VOUT Tracking
  • 38-Pin (5mm × 7mm) QFN and FE Packages

Подробнее о продукте

The LTC3829 is a high performance 3-phase single output synchronous step-down DC/DC switching controller that drives all N‑channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 770kHz. Power loss and noise due to ESR of the input capacitors are minimized by operating the three controller output stages out of phase.

The LTC3829 can be configured for 6-phase operation, has DCR temperature compensation, and output foldback current limiting. This device features a precision 0.6V reference and a power good indicator.

Light load efficiency is optimized by using a choice of output Stage Shedding or Burst Mode operation. A differential amplifier provides true remote sensing of the output voltage at the point of load.

The LTC3829 is available in both low profile 38-pin 5mm × 7mm QFN and Exposed Pad FE packages.

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers
  • Telecom Systems
  • Portable Instruments
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3829

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3829
LTC3829 PARALLEL
LTC3829PARALLEL

Сопутствующие компоненты

LTC3829 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3829 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.