Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual, 180° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • Tracking for Both Outputs
  • Constant Frequency Current Mode Control
  • Wide VIN Range: 4.5V to 28V Operation
  • Power Good Output Voltage Indicator
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping
  • Foldback Output Current Limiting-Disabled at Start-Up
  • No Reverse Current During Soft-Start Interval
  • Clock Output for 3-, 4-, 6-Phase Operation
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 260kHz to 550kHz
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Output Overvoltage Protection
  • Small 28-Lead SSOP and 5mm × 5mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3828 is a dual high performance step-down switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows for a phase-lockable frequency of up to 550kHz. The TRCKSS pin provides both soft-start and tracking functions. Multiple LTC3828s can be daisy-chained in applications requiring more than two voltages to be tracked.

OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The precision 0.8V reference and power good output indicator are compatible with a wide 4.5V to 28V (30V maximum) input supply range, encompassing all battery chemistries.

The RUN pins control their respective channels independently. The FCB/PLLIN pin selects among Burst Mode® operation, skip-cycle mode and continuous current mode. Current foldback limits MOSFET dissipation during short-circuit conditions. Reverse current and current foldback functions are disabled during soft-start.

Applications

  • Telecom Infrastructure
  • ASIC Power Supply
  • Industry Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3828

Сопутствующие компоненты

LTC3828 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.