Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
- Ultralow Operating IQ: 30µA (One Channel On)
- Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- ±1% Output Voltage Accuracy
- Wide VIN Range: 4V to 36V Operation
- Phase-Lockable Fixed Frequency 140kHz to 650kHz
- Selectable Continuous, Pulse Skipping or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
- Output Current Foldback Limiting
- Power Good Output Voltage Monitor
- Output Overvoltage Protection
- Low Shutdown IQ: 4µA
- Internal LDO Powers Gate Drive from VIN or VOUT
- Small 28-Lead SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC3826-1 is a high performance dual step-down switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 650kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitor are minimized by operating the two controller output stages out of phase.
The 30µA no-load quiescent current extends operating life in battery powered systems. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3826-1 features a precision 0.8V reference and a power good output indicator. A wide 4V to 36V input supply range encompasses all battery chemistries.
Independent TRACK/SS pins for each controller ramp the output voltage during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions.
The PLLIN/MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse skipping mode, or continuous inductor current mode at light loads. For a leadless package version (5mm x 5mm QFN), see the LTC3826 datasheet.
PGOOD |
PolyPhase | Defeatable Current Foldback | Package | |
LTC3826 | 2 | Yes | Yes | QFN-32 |
LTC3826-1 | 1 | No | No | SSOP-28 |
Applications
- Automotive Systems
- Battery-Operated Digital Devices
- Distributed DC Power Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3826-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.