Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 4V to 60V
  • Current Mode Constant Frequency PWM
  • Very Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Programmable Switching Frequency: 200kHz to 600kHz
  • Selectable High Efficient Burst Mode® Operation: 40µA Quiescent Current
  • Easy Synchronization
  • 8V, 2A Gate Drive (VCC > 10V) for Industrial High Voltage P-Channel MOSFET
  • Programmable Soft-Start
  • Programmable Current Limit
  • Available in a Small 10-Pin Thermally Enhanced MSE Package

Подробнее о продукте

The LTC3824 is a step-down DC/DC controller designed to drive an external P-channel MOSFET. With a wide input range of 4V to 60V and a high voltage gate driver, the LTC3824 is suitable for many industrial and automotive high power applications. Constant frequency current mode operation provides excellent performance.

The LTC3824 can be configured for Burst Mode operation. Burst Mode operation enhances low current efficiency (only 40µA quiescent current) and extends battery run time. The switching frequency can be programmed up to 600kHz and is easily synchronizable.

Other features include current limit, soft-start, micropower shutdown, and Burst Mode disable.

The LTC3824 is available in a 10-lead MSE power package.

Applications

  • Industrial and Automotive Power Supplies
  • Telecom Power Supplies
  • Distributed Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3824

Сопутствующие компоненты

LTC3824 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.