Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 4.5V to 36V
  • ±0.67%, 0.6V Reference Voltage
  • Output Voltage Tracking Capability
  • True Remote Sensing Differential Amplifier
  • Sense Resistor Optional
  • True Current Mode Control
  • 2% to 90% Duty Cycle at 200kHz
  • tON(MIN) < 100ns
  • Phase-Locked Loop Frequency Synchronization
  • Powerful Dual N-Channel MOSFET Driver
  • Adjustable Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Adjustable Switching Frequency
  • Programmable Soft-Start
  • Current Foldback Protection (Disabled at Start-Up)
  • Output Overvoltage Protection
  • Micropower Shutdown: 30μA
  • Power Good Output Voltage Monitor Tracks the Reference Input Pin
  • Available in (5mm × 5mm) 32-Lead QFN and 28-Lead SSOP Narrow Packages

Подробнее о продукте

The LTC3823 is a synchronous step-down switching regulator controller with true remote differential output sensing and output voltage up/down tracking capability. Its advanced functions and high accuracy reference are ideal for powering high performance server, ASIC and computer memory systems.

The LTC3823 uses a constant on-time, valley current mode control architecture to deliver very low duty factors without requiring a sense resistor. The operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in input supply voltage. An internal phase-locked loop allows the IC to be synchronized to an external clock.

Fault protection is provided by an overvoltage comparator and input undervoltage lockout. The regulator current limit is user programmable. A wide supply range allows voltages as high as 36V to be stepped down to as low as a 0.6V output. When using remote sense, output voltages up to 3.3V can be developed, and up to 90% of VIN without remote sense. Power supply sequencing is accomplished using an external soft-start timing capacitor.

Applications

  • Distributed Power Systems
  • Server Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3823

Сопутствующие компоненты

LTC3823 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.