Обзор

Особенности и преимущества

  • No Current Sense Resistor Required
  • All N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • High Current Outputs Possible
  • Constant Frequency Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • VIN: 2.75V to 4.5V
  • ±1% 0.6V Reference
  • Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Selectable Frequency (300kHz/550kHz/750kHz)
  • Internal Soft-Start Circuitry
  • Selectable Maximum Peak Current Sense Threshold
  • Digital RUN Control Pin
  • Output Overvoltage Protection
  • Micropower Shutdown: IQ = 7.5µA
  • Tiny Thermally Enhanced Leadless (3mm × 3mm) DFN or 10-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3822 is a synchronous step-down switching regulator controller that drives external N-channel power MOSFETs using few external components. The constant frequency current mode architecture with MOSFET VDS sensing eliminates the need for sense resistors and improves efficiency.

A maximum duty cycle of 99% provides low dropout operation. The switching frequency can be programmed up to 750kHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors.

The LTC3822 is available in thermally enhanced DFN and 10-lead MSOP packages.

Features
LTC3822 Internal soft-start, 340μA in sleep mode
LTC3822-1 External soft start, selectable pulse skip/Burst Mode operation, tracking, phase lockable, power good (SSOP-16 package only), 105μA in sleep mode

Applications

  • 3.3VIN Systems
  • Li-Ion Battery Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3822
LTC3822-1

Сопутствующие компоненты

LTC3822 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.