Обзор
Особенности и преимущества
- Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- No Current Sense Resistor Required
- Optimized for 3.3VIN and Li-Ion Applications
- Constant Frequency Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- ±1% 0.6V Reference
- Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
- Phase-Lockable or Adjustable Frequency: 250kHz to 750kHz
- Internal Soft-Start Circuitry
- Tracking and Adjustable Soft-Start Input
- Selectable Maximum Peak Current Sense Threshold
- Selectable Burst Mode®/Forced Continuous/Pulse Skipping Mode at Light Load
- Digital RUN Control Pin
- Output Overvoltage Protection
- Micropower Shutdown: IQ = 7.5µA
- Tiny Thermally Enhanced 12-Pin (3mm × 3mm) DFN or 16-Pin Narrow SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3822-1 is a synchronous step-down switching regulator controller that drives external N-channel power MOSFETs using few external components. The constant frequency current mode architecture with MOSFET VDS sensing eliminates the need for sense resistors and improves efficiency.
Burst Mode operation provides high efficiency at light loads. The 99% maximum duty cycle provides low dropout operation, extending operating time in battery-powered systems.
The operating frequency can be programmed up to 750kHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. For noise sensitive applications, the LTC3822-1 can be synchronized to an external clock from 250kHz to 750kHz.
The LTC3822-1 is available in the tiny footprint thermally enhanced 12-pin DFN package or 16-pin narrow SSOP package.
Features | |
LTC3822 | Internal soft-start, 34µA in sleep mode |
LTC3822-1 | External soft start, selectable pulse skip/Burst Mode operation, power good (SSOP-16 package only), 105µA in sleep mode |
Applications
- Single Cell Li-Ion Powered Systems
- 3.3VIN Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3822-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.