Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports 7-Bit IMVP-6/IMVP-6.5 VID Code and Features
  • Wide VIN Range: 4.5V to 36V Operation with Optional Line Feedforward Compensation
  • tON(MIN) < 35ns, Capable of Very Low Duty Cycle
  • Temperature Compensated Inductor DCR or Sense Resistor Output Current Monitoring
  • Differential Remote Output Voltage Sensing with Programmable Active Voltage Positioning
  • Phase-Lockable Fixed Frequency: 150kHz to 550kHz
  • Programmable UVLO, Preset VOUT at Boot-Up
  • Programmable Slow Slew Rate Sleep State Exit
  • Internal LDO for Single Supply Operation
  • Overvoltage and Overcurrent Protection
  • PWRGD and VRTT# Thermal Throttling Flags
  • Power Optimization During Sleep and Light Load
  • 38-Pin Thermally Enhanced eTSSOP and 5mm × 7mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3816 is a single-phase synchronous step-down DC/DC switching regulator controller that drives N-channel power MOSFETs in a constant-frequency voltage mode architecture. The controller’s leading edge modulation topology allows extremely low output voltages and supports a phase-lockable switching frequency up to 550kHz. The output voltage is programmed using a 7-bit VID code.

The LTC3816 features all of the IMVP-6/IMVP-6.5 requirements, including start-up to a preset boot voltage, differential remote output voltage sensing with programmable active voltage positioning, IMON output current reporting, power optimization during sleep state, and fast or slow slew rate sleep state exit.

Fault protection features include input undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, output overvoltage protection, and PWRGD and overtemperature flags.

Applications

  • Embedded Computing
  • Mobile Computers, Internet Devices
  • Navigation Displays

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3816

Сопутствующие компоненты

LTC3816 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.