Обзор
Особенности и преимущества
- 2.25V to 5.5V Input Voltage Range
- ±1% Total Output Voltage Accuracy Over Temperature at VIN = 3.3V or 5V
- Single Resistor-Programmable Output Voltage
- PMBus Compliant Serial Interface:
- Programmable Output Voltage Margining: Up to ±25% VOUT Range with 0.1% Resolution
- Read back of Average and Peak Temperature, Current, and Voltage (25Hz Refresh Rate)
- Fault Status
- Phase-Lockable Fixed Frequency Up to 3MHz
- Less Than 1ms Power-Up Time
- Integrated 13-Bit ADC
- Optional External Reference Input
- Pin Selectable Fast-Margining of the Output Voltage
- Power Good Flag with Pin Programmable Thresholds and Filter Delay
- Differential Remote Output Voltage Sensing
- Master Shutdown Mode: <1μA Supply Current
- Clock Out for 2-Phase Operation (12A Output Current)
- Available in a Thermally-Enhanced 38-Lead 4mm × 6mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3815 is a high efficiency, 6A monolithic synchronous buck regulator using a phase lockable controlled on-time, current mode architecture. The output voltage is programmable from 0.4V to 72% of VIN with a single external resistor or an external voltage reference through the reference input (REF) pin. The output voltage can be margined up or down up to ±25% with 0.1% resolution via a PMBus-compliant serial interface. The serial interface can also be used to read back fault status and both time-averaged (~4ms) and peak input/output current, input/output voltage and temperature. System configuration and monitoring is supported by the LTpowerPlay® development system.
The architecture provides extremely fast transient response and allows operation at the very low on-times required to regulate low output voltages at high switching frequencies. The operating frequency is programmable from 400kHz to 3MHz with an external resistor or for noise sensitive applications, it can be synchronized to an external clock over the same range. The operating supply voltage range is from 2.25V to 5.5V making it suitable for operation from 2.5V, 3.3V or 5V rails or Lithium-Ion batteries.
Applications
- Intelligent Energy Efficient Power Conversion
- ASIC/FPGA/Processor Power
- Distributed Power Systems
- Point of Load Power Conversion
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.