Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High Output Voltages: Up to 60V
  • Large 1Ω Gate Drivers
  • No Current Sense Resistor Required
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • ±0.5% 0.8V Voltage Reference
  • Fast Transient Response
  • Programmable Soft-Start
  • Generates 5.5V Driver Supply
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Adjustable Off-Time/Frequency: tOFF(MIN) < 100ns
  • Adjustable Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Undervoltage Lockout On Driver Supply
  • Output Overvoltage Protection
  • Thermally Enhanced 16-Pin TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3814-5 is a synchronous step-up switching regulator controller that can generate output voltages up to 60V. The LTC3814-5 uses a constant off-time peak current control architecture to deliver very high duty cycles with accurate cycle-by-cycle current limit without requiring a sense resistor.

A precise internal reference provides ±0.5% DC accuracy. A high bandwidth (25MHz) error amplifier provides very fast line and load transient response. Large 1Ω gate drivers allow the LTC3814-5 to drive large power MOSFETs for higher current applications. The operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in VIN. A shutdown pin allows the LTC3814-5 to be turned off reducing the supply current to <230μA.

Applications

  • 24V Fan Supplies
  • 48V Telecom and Base Station Power Supplies
  • Networking Equipment, Servers
  • Automotive and Industrial Control Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3814-5

Сопутствующие компоненты

LTC3814-5 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC3814-5 Обсуждения

RE: PLL-IC with phase synchronization
3 день (дней) назад в категории RF and Microwave
AD7961 CODE
4 день (дней) назад в категории FPGA Reference Designs
RE: Questions for LTC6946
6 день (дней) назад в категории RF and Microwave

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь