Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High Output Voltages: Up to 100V
  • Large 1Ω Gate Drivers
  • No Current Sense Resistor Required
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • ±0.5% 0.8V Voltage Reference
  • Fast Transient Response
  • Programmable Soft-Start
  • Generates 10V Driver Supply from Input Supply
  • Synchronizable to External Clock
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Adjustable Off-Time/Frequency: tOFF(MIN) < 100ns
  • Adjustable Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Programmable Undervoltage Lockout
  • Output Overvoltage Protection
  • 28-Pin SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3813 is a synchronous step-up switching regulator controller that can generate output voltages up to 100V. The LTC3813 uses a constant off-time peak current control architecture with accurate cycle-by-cycle current limit, without requiring a sense resistor.

A precise internal reference provides ±0.5% DC accuracy. A high bandwidth (25MHz) error amplifier provides very fast line and load transient response. Large 1Ω gate drivers allow the LTC3813 to drive multiple MOSFETs for higher current applications. The operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in VIN and can also be synchronized to an external clock for switching-noise sensitive applications. A shutdown pin allows the LTC3813 to be turned off, reducing the supply current to 240µA.

Applications

  • 24V Fan Supplies
  • 48V Telecom and Base Station Power Supplies
  • Networking Equipment, Servers
  • Automotive and Industrial Control Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3813

Сопутствующие компоненты

LTC3813 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь