Обзор

Особенности и преимущества

  • High Voltage Operation: Up to 60V
  • Large 1Ω Gate Drivers
  • No Current Sense Resistor Required
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Extremely Fast Transient Response
  • ±0.5% 0.8V Voltage Reference
  • Programmable Soft-Start
  • Generates 5.5V Driver Supply
  • Selectable Pulse-Skipping Mode Operation
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Adjustable On-Time/Frequency: tON(MIN) < 100ns
  • Adjustable Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Undervoltage Lockout On Driver Supply
  • Output Overvoltage Protection
  • Thermally Enhanced 16-Pin TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3812-5 is a synchronous step-down switching regulator controller that can directly step down voltages from up to 60V input, making it ideal for telecom and automotive applications. The LTC3812-5 uses a constant on-time valley current control architecture to deliver very low duty cycles with accurate cycle-by-cycle current limit without requiring a sense resistor.

A precise internal reference provides 0.5% DC accuracy. A high bandwidth (25MHz) error amplifier provides very fast line and load transient response. Large 1Ω gate drivers allow the LTC3812-5 to drive large power MOSFETs for higher current applications. The operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in VIN. A shutdown pin allows the LTC3812-5 to be turned off reducing the supply current to <230μA.

Integrated bias control generates gate drive power from the input supply during start-up and when an output short-circuit occurs, with the addition of a small external SOT23 MOSFET. When in regulation, power is derived from the output for higher efficiency.


Features Adj UVLO, Sync & Tracking Package
LTC3810 Vin 6.2V to 100V, 10V Driver Voltage Yes SSOP-28
LTC3810-5 Vin 4.35V to 60V, 5.5V Driver Voltage Yes QFN-32
LTC3812-5 Vin 4.35 to 60V, 5.5V Driver Voltage No TSSOP-16E
Applications

 

  • 48V Telecom and Base Station Power Supplies
  • Networking Equipment, Servers
  • Automotive and Industrial Control Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3812-5

Сопутствующие компоненты

LTC3812-5 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.