Обзор

Особенности и преимущества

  • Fixed Frequency, Peak Current Mode Control
  • ±0.5% Output Accuracy Over Temperature
  • Optimized for Low VOUT Applications (Up to 3.3V)
  • Dual or Single Output, Multiphase Operation
  • Wide VIN Range: 4.5V to 30V Operation
  • High Speed Differential Remote Sense Amplifier
  • Inductor DCR or Sense Resistor Capable
  • Adjustable Peak Current Sense Voltage: 24mV to 85mV
  • Very Low Duty Cycle Operation: tON(MIN) = 65ns (Typ)
  • Powerful Internal Gate Drivers
  • Output Voltage Soft-Start, Tracking and Sequencing
  • Programmable Load Line for Reduced COUT
  • Clock Input and Output for Up to 12-Phase Operation
  • Fixed Frequency Operation from 250kHz to 750kHz
  • PLL Synchronization from 150kHz Up to 900kHz
  • Selectable CCM or DCM Operation
  • Available in 5mm x 7mm QFN and G36 Packages

Подробнее о продукте

The LTC3811 is a dual, PolyPhase® synchronous step- down switching regulator controller optimized for output voltages up to 3.3V. The LTC3811 includes high bandwidth error amplifiers as well as a high speed differential remote sense amplifier. The sense voltage range is programmable from 24mV to 85mV, allowing the use of either the inductor DCR or a discrete sense resistor. Multiphase operation is made possible using the MODE/SYNC input, the CLKOUT output and the PHASEMODE control pin, allowing 1-, 2-, 3-, 4-, 6- or 12-phase operation.

Large internal gate drivers minimize switching losses and allow the use of multiple power MOSFETs connected in parallel for high current applications.

The operating frequency of the LTC3811 can be programmed from 250kHz to 750kHz and can also be synchronized to an external clock using the internal PLL.

Tracking and sequencing are possible with the LTC3811, and soft-start is programmed with an external capacitor. Shutdown reduces supply current to 20µA.

Applications

  • Network Servers
  • High Current ASIC Supplies
  • Low Voltage Power Distribution

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3811

Сопутствующие компоненты

LTC3811 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.