Обзор

Особенности и преимущества

  • High Voltage Operation: Up to 60V
  • Large 1Ω Gate Drivers
  • No Current Sense Resistor Required
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Extremely Fast Transient Response
  • ±0.5% 0.8V Voltage Reference
  • Programmable Output Voltage Tracking/Soft-Start
  • Generates 5.5V Driver Supply from Input Supply
  • Synchronizable to External Clock
  • Selectable Pulse Skip Mode Operation
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Adjustable On-Time/Frequency: tON(MIN) < 100ns
  • Adjustable Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Programmable Undervoltage Lockout
  • Output Overvoltage Protection
  • Thermally Enhanced 32-Pin QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3810-5 is a synchronous step-down switching regulator controller that can directly step-down voltages from up to 60V, making it ideal for telecom and automotive applications. The LTC3810-5 uses a constant on-time valley current control architecture to deliver very low duty cycles with accurate cycle-by-cycle current limit, without requiring a sense resistor.

A precise internal reference provides 0.5% DC accuracy. A high bandwidth (25MHz) error amplifier provides very fast line and load transient response. Large 1O gate drivers allow the LTC3810-5 to drive multiple MOSFETs for higher current applications. The operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in VIN and can also be synchronized to an external clock for switching-noise sensitive applications. A shutdown pin allows the LTC3810-5 to be turned off, reducing the supply current to 240µA.

Integrated bias control generates gate drive power from the input supply during start-up or when an output shortcircuit occurs, with the addition of a small external SOT23 MOSFET. When in regulation, power is derived from the output for higher efficiency.

Features Adj. UVLO, Sync & Tracking Package
LTC3810 Vin 6.2V to 100V, 10V Driver Voltage Yes SSOP-28
LTC3810-5 Vin 4.35V to 60V, 5.5V Driver Voltage Yes QFN-32
LTC3812-5 Vin 4.35V to 60V, 5.5V Driver Voltage No TSSOP-16E

Applications

  • 48V Telecom and Base Station Power Supplies
  • Networking Equipment, Servers
  • Automotive and Industrial Control Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3810
LTC3810-5

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3810

Сопутствующие компоненты

LTC3810-5 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC3810-5 Обсуждения

RE: ad5941 ocp measurement
1 день (дней) назад в категории Precision ADCs
ADC Driver for AD9204BCPZ-40
6 день (дней) назад в категории Speed ADCs
Operating the ADRV9009 at 208MHz
6 день (дней) назад в категории Linux Software Drivers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.