Обзор
Особенности и преимущества
- Programmable Output Voltage Tracking
- No Current Sense Resistor Required
- Constant Frequency Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Wide VIN Range: 2.75V to 9.8V
- Wide VOUT Range: 0.6V to VIN
- 0.6V ±1.5% Reference
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Selectable Burst Mode®/Pulse-Skipping/Forced Continuous Operation
- Auxiliary Winding Regulation
- Internal Soft-Start Circuitry
- Selectable Maximum Peak Current Sense Threshold
- Output Overvoltage Protection
- Micropower Shutdown: IQ = 9µA
- Tiny Thermally Enhanced Leadless (3mm × 3mm) DFN or 10-lead MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3809-1 is a synchronous step-down switching regulator controller that drives external complementary power MOSFETs using few external components. The constant frequency current mode architecture with MOSFET VDS sensing eliminates the need for a current sense resistor and improves efficiency.
Optional Burst Mode operation provides high efficiency operation at light loads. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending operating time in battery-powered systems. Burst Mode is inhibited when the MODE pin is pulled low to reduce noise and RF interference.
The LTC3809-1 allows either coincident or ratiometric output voltage tracking. Switching frequency is fixed at 550kHz. Fault protection is provided by an overvoltage comparator and a short-circuit current limit comparator.
The LTC3809-1 is available in tiny footprint thermally enhanced DFN and 10-lead MSOP packages.
Features | Package | |
LTC3809 | PLL, Selectable Spread Spectrum, Power Good | 3x3 DFN-10, MS-10E |
LTC3809-1 | Tracking | 3x3 DFN-10, MS-10E |
LTC3808 | PLL, Selectable Spread Spectrum, Tracking, Power Good | 4x3 DFN-14, SSOP-16 |
Applications
- 1- or 2-Cell Lithium-Ion Powered Devices
- Notebook and Palmtop Computers, PDAs
- Portable Instruments
- Distributed DC Power Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.