Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable Output Voltage Tracking
  • Sense Resistor Optional
  • Spread Spectrum Modulation for Low Noise
  • Constant Frequency Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Wide VIN Range: 2.75V to 9.8V
  • Wide VOUT Range: 0.6V to VIN
  • 0.6V ±1.5% Reference
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • True PLL for Frequency Locking or Adjustment (Frequency Range: 250kHz to 750kHz)
  • Selectable Burst Mode®/Pulse Skipping/Forced Continuous Operation
  • Auxiliary Winding Regulation
  • Internal Soft-Start Circuitry
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Output Overvoltage Protection
  • Micropower Shutdown: IQ = 9µA
  • Tiny Thermally Enhanced Leadless (4mm × 3mm) DFN or 16-lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3808 is a synchronous step-down switching regulator controller that drives external complementary power MOSFETs using few external components. The constant frequency current mode architecture with MOSFET VDS sensing eliminates the need for a current sense resistor and improves efficiency.

Burst Mode operation provides high efficiency operation at light loads. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending operating time in battery-powered systems.

The switching frequency can be programmed up to 750kHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. For noise sensitive applications, the LTC3808 can be externally synchronized from 250kHz to 750kHz. Burst Mode is inhibited during synchronization or when the SYNC/MODE pin is pulled low to reduce noise and RF interference. To further reduce EMI, the LTC3808 incorporates a novel spread spectrum frequency modulation technique.

The LTC3808 is available in the tiny footprint thermally enhanced DFN package or 16-lead SSOP package.

Protected by U.S. Patents including 5481178, 5929620, 6580258, 6304066, 5847554, 6611131, 6498466. Other Patents pending.

Features Package
LTC3809 PLL, Selectable Spread Spectrum, Power Good 3x3 DFN-10, MS-10E
LTC3809-1 Tracking 3x3 DFN-10, MS-10E
LTC3808 PLL, Selectable Spread Spectrum, Tracking Power Good 4x3 DFN-14, SSOP-16

Applications

  • One or Two Cell Lithium-Ion Powered Devices
  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Portable Instruments
  • Distributed DC Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3808

Сопутствующие компоненты

LTC3808 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.