Обзор

Особенности и преимущества

  • VIN and VOUT Limited Only by External Components
  • 4.5V Undervoltage Lockout Threshold
  • Adjustable Slope Compensation
  • Adjustable Overcurrent Protection with Automatic Restart
  • Adjustable Operating Frequency (70kHz to 700kHz) With One External Resistor
  • Synchronizable to an External Clock
  • ±1.5% Reference Accuracy
  • Only 100mV Current Sense Voltage Drop
  • RUN Pin with Precision Threshold and Adjustable Hysteresis
  • Programmable Soft-Start with One External Capacitor
  • Low Quiescent Current: 360μA
  • Small 10-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN

Подробнее о продукте

The LTC3805-5 is a current mode DC/DC controller designed to drive an N-channel MOSFET in flyback, boost and SEPIC converter applications. Operating frequency and slope compensation can be programmed by external resistors. Programmable overcurrent sensing protects the converter from overload and short-circuit conditions. Soft-start can be programmed using an external capacitor and the soft-start capacitor also programs an automatic restart feature.

The LTC3805-5 provides ±1.5% output voltage accuracy and consumes only 360μA of quiescent current during normal operation and only 40μA during micropower startup. Using a 9.5V internal shunt regulator, the LTC3805-5 can be powered from a high VIN through a resistor or it can be powered directly from a low impedance DC voltage from 4.7V to 8.8V.

The LTC3805-5 is available in the 10-lead MSOP package and the 3mm × 3mm DFN package.


Turn On Voltage
LTC3805 8.4V
LTC3805-5 4.5V

Applications

  • Automotive Power Supplies
  • Telecom Power Supplies
  • Isolated Electronic Equipment
  • Auxiliary/Housekeeping Power Supplies
  • Power over Ethernet

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3805
LTC3805-5

Сопутствующие компоненты

LTC3805-5 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.