Обзор

Особенности и преимущества

  • VIN and VOUT Limited Only by External Components
  • 4.8V Undervoltage Lockout Threshold
  • Operating Junction Temperature from –55°C to 150°C
  • Adjustable Slope Compensation
  • Internal Soft-Start
  • Constant Frequency 200kHz Operation
  • ±1.5% Reference Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • No Minimum Load Requirement
  • Low Quiescent Current: 240μA
  • Low Profile (1mm) SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC3803-5 is a constant frequency current mode flyback controller optimized for driving N-channel MOSFETs in high input voltage applications. The LTC3803-5 operates from inputs as low as 5V. Constant frequency operation is maintained down to very light loads, resulting in less low frequency noise generation over a wide range of load currents. Slope compensation can be programmed with an external resistor.

The LTC3803-5 provides ±1.5% output voltage accuracy and consumes only 240μA of quiescent current. Ground referenced current sensing allows LTC3803-5-based converters to accept input supplies beyond the LTC3803-5’s absolute maximum VCC. For simplicity, the LTC3803-5 can be powered from a high VIN through a resistor, due to its internal shunt regulator. An internal undervoltage lockout shuts down the IC when the input voltage is too low to provide sufficient gate drive to the external MOSFET.

The LTC3803-5 is available in a low profile (1mm) 6-lead SOT-23 (ThinSOT) package.

Turn On Voltage Frequency
LTC3803 8.7V 200kHz
LTC3803-3 8.7V 300kHz
LTC3803-5 4.8V 200kHz

Applications

  • 42V and 12V Automotive Power Supplies
  • Telecom Power Supplies
  • Auxiliary/Housekeeping Power Supplies
  • Power Over Ethernet

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3803
LTC3803-3
LTC3803-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь