Обзор
Особенности и преимущества
- VIN and VOUT Limited Only by External Components
- Adjustable Slope Compensation
- Internal Soft-Start
- –55°C to 150°C Operating Temperature Range
- Constant Frequency 300kHz Operation
- ±1.5% Reference Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- No Minimum Load Requirement
- Low Quiescent Current: 240μA
- Low Profile (1mm) SOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LTC3803-3 is a constant frequency current mode flyback controller optimized for driving N-channel MOSFETs in high input voltage applications. Constant frequency operation is maintained down to very light loads, resulting in less low frequency noise generation over a wide range of load currents. Slope compensation can be programmed with an external resistor.
The LTC3803-3 provides ±1.5% output voltage accuracy and consumes only 240μA of quiescent current. Ground referenced current sensing allows LTC3803-3-based converters to accept input supplies beyond the LTC3803-3’s absolute maximum VCC. A micropower hysteretic start-up feature allows efficient operation at high input voltages. For simplicity, the LTC3803-3 can also be powered from a high VIN through a resistor, due to its internal shunt regulator. An internal undervoltage lockout shuts down the LTC3803-3 when the input voltage is too low to provide sufficient gate drive to the external MOSFET.
The LTC3803-3 is available in a low profile (1mm) 6-lead SOT-23 (ThinSOT™) package.
Turn On Voltage | Frequency | |
LTC3803 | 8.7V | 200kHz |
LTC3803-3 | 8.7V | 300kHz |
LTC3803-5 | 4.8V | 200kHz |
Applications
- Telecom Power Supplies
- 42V and 12V Automotive Power Supplies
- Auxiliary/Housekeeping Power Supplies
- Power over Ethernet Powered Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3803-3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.