Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 3V to 30V Operation with Line Feedforward Compensation
  • Leading Edge Modulation Architecture for Extremely Low Duty Cycle Operation
  • Phase-Lockable Fixed Frequency: 330kHz to 750kHz
  • Two 180° Out-of-Phase Controllers
  • Fast Programmable Power-Up/-Down Tracking
  • Programmable Current Limit Without External Current Sense Resistor
  • Optional Burst Mode® Operation at Light Load
  • ±1% 0.6V Voltage Reference
  • External N-Channel MOSFET Architecture
  • Low Shutdown Current: <100µA
  • Overvoltage Protection and PGOOD Flag
  • Small 28-Lead SSOP and 32-Lead QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3802 is a dual switching regulator controller optimized for high efficiency step-down conversion from input voltages between 3V to 30V. The controller uses a leading edge modulation scheme to allow extremely low duty cycle operation. The constant frequency voltage mode controller allows a phase-lockable frequency between 330kHz and 750kHz. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitors are minimized by operating the two controller output stages 180° out of phase. The synchronous buck architecture automatically shifts to Burst Mode operation as the output load decreases, ensuring maximum efficiency over a wide range of load currents.

The LTC3802 features an onboard, trimmed 0.6V reference and provides better than 1% regulation at the converter outputs. A separate output sense provides real time overvoltage protection and PGOOD sensing. An FBT pin programs the power-up/-down tracking between the two channels to meet various sequencing requirements. A RUN/SS pin provides soft-start and externally programmable current limit protection functions.

U.S. Patent Nos 5481178, 5846544, 6304066, 6580258, 5055767, 6307356


Applications

  • Notebook and Palmtop Computers
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Digital Devices
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3802

Сопутствующие компоненты

LTC3802 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.