Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 94%
- Very Low No-Load Quiescent Current: Only 16µA (LTC3801)
- High Output Currents Easily Achieved
- Internal Soft-Start
- Wide VIN Range: 2.4V to 9.8V
- Low Dropout: 100% Duty Cycle
- Constant Frequency 550kHz Operation
- Burst Mode® Operation for High Efficiency at Light Loads (LTC3801)
- Burst Mode Operation Disabled for Lower Output Ripple at Light Loads (LTC3801B)
- Output Voltage as Low as 0.8V
- ±1.5% Voltage Reference Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Only 6µA Supply Current in Shutdown (LTC3801)
- Low Profile (1mm) SOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LTC3801/LTC3801B are constant frequency current mode step-down DC/DC controllers in a low profile (1mm max) 6-lead SOT-23 (ThinSOT) package. The parts provide excellent AC and DC load and line regulation with ±1.5% output voltage accuracy. The LTC3801 consumes only 195µA of quiescent current in normal operation, dropping to 16µA under no-load conditions.
The LTC3801/LTC3801B incorporate an undervoltage lockout feature that shuts down the device when the input voltage falls below 2.2V. The LTC3801 automatically switches into Burst Mode operation at light loads which enhances efficiency at low output current. In the LTC3801B, Burst Mode operation is disabled for lower output ripple at light loads.
To further maximize the life of a battery source, the external P-channel MOSFET is turned on continuously in dropout (100% duty cycle). High switching frequency of 550kHz allows the use of a small inductor.
Applications
- 1- or 2-Cell Li-Ion Battery-Powered Applications
- Wireless Devices
- Portable Computers
- Distributed Power Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.