Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to the Regulated VOUT
  • Programmable Input or Output Current
  • Wide VIN Range: 4V to 38V
  • 1% Output Voltage Accuracy: 0.8V < VOUT < 38V
  • Synchronous Rectification: Up to 98% Efficiency
  • Current Mode Control
  • Phase-Lockable Fixed Frequency: 200kHz to 600kHz
  • No Reverse Current During Start-Up
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Internal 5.5V LDO
  • Quad N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • VOUT Disconnected from VIN During Shutdown
  • True Soft-Start and VOUT Short Protection, Even in Boost Mode
  • Available in 28-Lead QFN (4mm × 5mm) and 28-Lead SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3789 is a high performance buck-boost switching regulator controller that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. The constant-frequency, current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 600kHz, while an output current feedback loop provides support for battery charging. With a wide 4V to 38V (40V maximum) input and output range and seamless, low noise transitions between operating regions, the LTC3789 is ideal for automotive, telecom and battery-powered systems.

The operating mode of the controller is determined through the MODE/PLLIN pin. The MODE/PLLIN pin can select between pulse-skipping mode and forced continuous mode operation and allows the IC to be synchronized to an external clock. Pulse-skipping mode offers high efficiency and low ripple at light loads, while forced continuous mode operates at a constant frequency for noise-sensitive applications.

A PGOOD pin indicates when the output is within 10% of its designed set point. The LTC3789 is available in low profile 28-pin 4mm × 5mm QFN and narrow SSOP packages.

Applications

  • Automotive Systems
  • Distributed DC Power Systems
  • High Power Battery-Operated Devices
  • Industrial Control

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (6)

Материалы по теме

  • Показать все (13)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Руководства пользователя (6)
  • Заметки разработчика (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Технические статьи (2)
  • Редко задаваемые вопросы (1)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

    Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

    Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

    Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC3789

    LTpowerCAD

    LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

    To open the project file for this circuit:

    Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

    Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

    Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

    LTPowerCAD

    Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

    LTC3789

    Сопутствующие компоненты

    LTC3789 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.