Обзор

Особенности и преимущества

  • Synchronous Operation for Highest Efficiency and Reduced Heat Dissipation
  • Wide Input Range: 4.5V to 38V (40V Abs Max) and Operates Down to 2.5V After Start-Up
  • Output Voltages Up to 60V
  • ±1% 1.2V Reference Voltage
  • RSENSE or Inductor DCR Current Sensing
  • 100% Duty Cycle Capability for Synchronous MOSFET
  • Low Quiescent Current: 125μA
  • Phase-Lockable Frequency (75kHz to 850kHz)
  • Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)
  • Adjustable Output Voltage Soft-Start
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Low Shutdown Current IQ: <8μA
  • Internal LDO Powers Gate Drive from VBIAS or EXTVCC
  • Available in a Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3788-1 is a high performance 2-phase dual synchronous boost converter controller that drives all N-channel power MOSFETs. Synchronous rectification increases efficiency, reduces power losses and eases thermal requirements, allowing the LTC3788-1 to be used in high power boost applications.

A constant-frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 850kHz. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC3788-1 features a precision 1.2V reference and a power good output indicator. A 4.5V to 38V input supply range encompasses a wide range of system architectures and battery chemistries.

Independent SS pins for each controller ramp the output voltages during start-up. The PLLIN/MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode or continuous inductor current mode at light loads.

For a leadless 32-pin QFN package with additional features of adjustable current limit, clock out, phase modulation and two PGOOD outputs, see the LTC3788 data sheet.

CLKOUT/PHASMD Adjustable Current Sense Power Good Package
LTC3788 Yes Yes 2 5 × 5 QFN-32
LTC3788-1 No No 1 SSOP-28

Applications

  • Industrial
  • Automotive
  • Medical
  • Military

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3788
LTC3788-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3788

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь