Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-Phase Operation Reduces Required Input and Output Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • Synchronous Operation for Highest Efficiency and Reduced Heat Dissipation
  • Wide VIN Range: 4.5V to 38V (40V Abs Max) and Operates Down to 2.5V After Start-Up
  • Output Voltage Up to 60V
  • ±1% 1.200V Reference Voltage
  • RSENSE or Inductor DCR Current Sensing
  • 100% Duty Cycle Capability for Synchronous MOSFET
  • Low Quiescent Current: 135μA
  • Phase-Lockable Frequency (75kHz to 850kHz)
  • Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Low Shutdown Current, IQ < 8μA
  • Internal LDO Powers Gate Drive from VBIAS or EXTVCC
  • Thermally Enhanced Low Profile 28-Pin 4mm × 5mm QFN Package and Narrow SSOP Package
 

Подробнее о продукте

The LTC3787 is a high performance PolyPhase® single output synchronous boost converter controller that drives two N-channel power MOSFET stages out-of-phase. Multiphase operation reduces input and output capacitor requirements and allows the use of smaller inductors than the single-phase equivalent. Synchronous rectification increases efficiency, reduces power losses and eases thermal requirements, enabling high power boost applications.

A 4.5V to 38V input supply range encompasses a wide range of system architectures and battery chemistries. When biased from the output of the boost converter or another auxiliary supply, the LTC3787 can operate from an input supply as low as 2.5V after start-up. The operating frequency can be set for a 50kHz to 900kHz range or synchronized to an external clock using the internal PLL. PolyPhase operation allows the LTC3787 to be configured for 2-, 3-, 4-, 6- and 12-phase operation.

The SS pin ramps the output voltage during start-up. The PLLIN/MODE pin selects Burst Mode® operation, pulse- skipping mode or forced continuous mode at light loads.

Applications

  • Industrial
  • Automotive
  • Medical
  • Military
 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3787

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3787
LTC3787 PARALLEL
LTC3787PARALLEL

Сопутствующие компоненты

LTC3787 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.