Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
  • 2.7V to 10V Input and Output Range
  • Up to 96% Efficiency
  • Up to 10A of Output Current
  • All N-channel MOSFETs, No RSENSE
  • True Output Disconnect During Shutdown
  • Programmable Current Limit and Soft-Start
  • Optional Short-Circuit Shutdown Timer
  • Output Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Programmable Frequency: 100kHz to 1MHz
  • Selectable Burst Mode® Operation
  • Available in 24-Lead (4mm × 4mm) Exposed Pad QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3785 is a high power synchronous buck-boost controller that drives all N-channel power MOSFETs from input voltages above, below and equal to the output voltage. With an input range of 2.7V to 10V, the LTC3785 is well suited for a wide variety of single or dual cell Li-Ion or multicell alkaline/NiMH applications.

The operating frequency can be programmed from 100kHz to 1MHz. The soft-start time and current limit are also programmable. The soft-start capacitor doubles as the fault timer which can program the IC to latch off or recycle after a determined off time. Burst Mode operation is user controlled and can be enabled by driving the MODE pin high.

Protection features include foldback current limit, shortcircuit and overvoltage protection.


Power Good
LTC3785 No
LTC3785-1 Yes

Applications

  • Palmtop Computers
  • Handheld Instruments
  • Wireless Modems
  • Cellular Telephones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3785
LTC3785-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3785

Сопутствующие компоненты

LTC3785 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.