Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
  • Power Good Output Indicator
  • 2.7V to 10V Input and Output Range
  • Up to 96% Efficiency
  • Up to 10A of Output Current
  • All N-Channel MOSFETs, No RSENSE
  • True Output Disconnect During Shutdown
  • Programmable Current Limit and Soft-Start
  • Optional Short-Circuit Shutdown Timer
  • Output Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Programmable Frequency: 100kHz to 1MHz
  • Selectable Burst Mode® Operation
  • Available in 24-Lead (4mm × 4mm) Exposed Pad QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3785-1 is a high power synchronous buck-boost controller that drives all N-channel power MOSFETs from input voltages above, below and equal to the output voltage. With an input range of 2.7V to 10V, the LTC3785-1 is well suited for a wide variety of single or dual cell Li-Ion or multi-cell alkaline/NiMH applications.

The operating frequency can be programmed from 100kHz to 1MHz. The soft-start time and current limit are also programmable. The soft-start capacitor doubles as the fault timer which can program the IC to latch off or recycle after a determined off time. Burst Mode operation is user controlled and can be enabled by driving the MODE pin high. The LTC3785-1 includes a Power Good output that indicates when the output voltage is within 7.5% of its designed setpoint.

Protection features include foldback current limit, short-circuit and overvoltage protection.

 


Power Good
LTC3785 No
LTC3785-1 Yes


Applications

  • Palmtop Computers
  • Handheld Instruments
  • Wireless Modems
  • Cellular Telephones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3785
LTC3785-1

Сопутствующие компоненты

LTC3785-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь