Обзор

Особенности и преимущества

  • True Color PWM™ Delivers Constant Color with 3000:1 Dimming Ratio
  • Fully Integrated Load FET Driver for PWM Dimming Control of High Power LEDs
  • 100:1 Dimming from Analog Inputs
  • Wide FB Voltage Range: 0V to 1.23V
  • Constant Current or Constant Voltage Regulation
  • Low Shutdown Current: IQ = 20μA
  • 1% 1.23V Internal Voltage Reference
  • 2% RUN Pin Threshold with 100mV Hysteresis
  • Programmable Operating Frequency (20kHz to 1MHz) with One External Resistor
  • Synchronizable to an External Clock Up to 1.3fOSC
  • Internal 7V Low Dropout Voltage Regulator
  • Programmable Output Overvoltage Protection
  • Programmable Soft-Start
  • Can be Used in a No RSENSE Mode for VDS < 36V
  • 16-Lead DFN and TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3783 is a current mode LED driver and boost, flyback and SEPIC controller that drives both an N-channel power MOSFET and an N-channel load PWM switch. When using an external load switch, the PWMIN input not only drives PWMOUT, but also enables controller GATE switching and error amplifier operation, allowing the controller to store load current information while PWMIN is low. This feature (patent pending) provides extremely fast, true PWM load switching with no transient overvoltage or undervoltage issues; LED dimming ratios of 3000:1 can be achieved digitally, avoiding the color shift normally associated with LED current dimming. The FBP pin allows analog dimming of load current, further increasing the effective dimming ratio by 100:1 over PWM alone.

In applications where output load current must be returned to VIN, optional constant current/constant voltage regulation controls either output (or input) current or output voltage and provides a limit for the other. ILIM provides a 10:1 analog dimming ratio.

For low- to medium-power applications, No RSENSE mode can utilize the power MOSFET’s on-resistance to eliminate the current-sense resistor, thereby maximizing efficiency.

The IC’s operating frequency can be set with an external resistor over a 20kHz to 1MHz range and can be synchronized to an external clock using the SYNC pin.

The LTC3783 is available in the 16-lead DFN and TSSOP packages.

Applications

  • High Voltage LED Arrays
  • Telecom Power Supplies
  • 42V Automotive Systems
  • 24V Industrial Controls
  • IP Phone Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3783

Сопутствующие компоненты

LTC3783 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.