Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
- Wide VIN Range: 4V to 36V Operation
- Synchronous Rectification: Up to 98% Efficiency
- Current Mode Control
- ±1% Output Voltage Accuracy: 0.8V < VOUT < 30V
- Phase-Lockable Fixed Frequency: 200kHz to 400kHz
- Power Good Output Voltage Monitor
- Internal LDO for MOSFET Supply
- Quad N-Channel MOSFET Synchronous Drive
- VOUT Disconnected from VIN During Shutdown
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Foldback Output Current Limiting
- Selectable Low Current Modes
- Output Overvoltage Protection
- Available in 24-Lead SSOP and Exposed Pad (5mm × 5mm) 32-Lead QFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC3780 is a high performance buck-boost switching regulator controller that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. The constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 400kHz. With a wide 4V to 30V (36V maximum) input and output range and seamless transfers between operating modes, the LTC3780 is ideal for automotive, telecom and battery-powered systems.
The operating mode of the controller is determined through the FCB pin. For boost operation, the FCB mode pin can select among Burst Mode® operation, discontinuous mode and forced continuous mode. During buck operation, the FCB mode pin can select among skip-cycle mode, discontinuous mode and forced continuous mode. Burst Mode operation and skip-cycle mode provide high efficiency operation at light loads while forced continuous mode and discontinuous mode operate at a constant frequency.
Fault protection is provided by an output overvoltage comparator and internal foldback current limiting. A power good output pin indicates when the output is within 7.5% of its designed set point.
Applications
- Automotive Systems
- Telecom Systems
- DC Power Distribution Systems
- High Power Battery-Operated Devices
- Industrial Control
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3780 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.