Обзор

Особенности и преимущества

  • 4-Switch Current Mode Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
  • Wide VIN Range: 4.5V to 150V
  • Wide Output Voltage Range: 1.2V ≤ VOUT ≤ 150V
  • Synchronous Rectification: Up to 99% Efficiency
  • ±1% 1.2V Voltage Reference
  • Input or Output Average Current Limit
  • On-Board LDO or External NMOS LDO for DRVCC
  • 36V EXTVCC LDO Powers Drivers
  • Programmable 6V to 10V DRVCC Optimizes Efficiency
  • No Top FET Refresh Noise in Boost or Buck Mode
  • VOUT Disconnected from VIN During Shutdown
  • Phase-Lockable Fixed Frequency (50kHz to 600kHz)
  • No Reverse Current During Start-Up
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • 150V Rated RUN Pin with Accurate Turn-On Threshold
  • Programmable Input Overvoltage Lockout
  • Thermally Enhanced FE38 TSSOP Package Modified for High Voltage Operation

Подробнее о продукте

The LTC3779 is a high performance buck-boost switching regulator controller that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. The constant frequency current mode architecture allows a phaselockable frequency of up to 600kHz, while an input/output constant current loop provides support for battery charging. 

With a wide 4.5V to 150V input and output range and seamless transfers between operating regions, the LTC3779 is ideal for automotive, telecom and batterypowered systems. 

The LTC3779 features a precision 1.2V reference and power good output indicator. The MODE pin can select between pulse-skipping mode or forced continuous mode of operation. Pulse-skipping mode offers high efficiency at light load while forced continuous mode operates at a constant frequency for noise sensitive applications. The PLLIN pin allows the IC to be synchronized to an external clock. The SS pin ramps the output voltage during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions.

Applications

  • Industrial, Automotive, Medical, Military, Avionics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

LTspice Simulations

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3779

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3779

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.