Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 4V to 36V
  • Sense Resistor Optional
  • True Current Mode Control
  • 2% to 90% Duty Cycle at 200kHz
  • tON(MIN) ≤ 100ns
  • Stable with Ceramic COUT
  • Dual N-Channel MOSFET Synchronous Drive
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • ±1% 0.6V Reference
  • Adjustable Current Limit
  • Adjustable Switching Frequency
  • Programmable Soft-Start
  • Output Overvoltage Protection
  • Optional Short-Circuit Shutdown Timer
  • Micropower Shutdown: IQ ≤ 30µA
  • Available in a 1mm 20-Lead TSSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3778 is a synchronous step-down switching regulator controller for computer memory, automobile and other DC/DC power supplies. The controller uses a valley current control architecture to deliver very low duty cycles without requiring a sense resistor. Operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in VIN and VOUT.

Discontinuous mode operation provides high efficiency operation at light loads. A forced continuous control pin reduces noise and RF interference, and can assist secondary winding regulation when the main output is lightly loaded. SENSE+ and SENSE pins provide true Kelvin sensing across the optional sense resistor or the sychronous MOSFET.

Fault protection is provided by internal foldback current limiting, an output overvoltage comparator, optional short-circuit shutdown timer and input undervoltage lockout. Soft-start capability for supply sequencing is accomplished using an external timing capacitor. The regulator current limit level is user programmable. Wide supply range allows operation from 4V to 36V at the input and from 0.6V up to (0.9)VIN at the output.

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Battery Chargers
  • Distributed Power Systems
  • DDR Memory Power Supply
  • Automobile DC Power Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3778

Сопутствующие компоненты

LTC3778 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3778 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.