Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 4.5V to 38V
  • Line Feedforward Compensation
  • Low Minimum On-Time: tON(MIN) < 30ns
  • Powerful On-board MOSFET Drivers
  • Leading Edge Modulation Voltage Mode Control
  • ±0.75%, 0.6V Reference Voltage Accuracy Over Temperature
  • VOUT Range: 0.6V to 0.8VIN
  • Programmable, Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • Sense Resistor or RDS(ON) Current Sensing
  • Programmable Soft-Start
  • Synchronizable Fixed Frequency from 250kHz to 1MHz
  • Selectable Pulse-Skipping or Forced Continuous Modes of Operation
  • Low Shutdown Current: 14μA Typical
  • Thermally Enhanced 16-Lead MSOP and 3mm × 3mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3775 is a high efficiency synchronous step-down switching DC/DC controller that drives an all N-channel power MOSFET stage from a 4.5V to 38V input supply voltage. A patented line feedforward compensation circuit and a high bandwidth error amplifier provide very fast line and load transient response.

High step-down ratios are made possible by a low 30ns minimum on-time, allowing extremely low duty cycles. MOSFET RDS(ON) current sensing maximizes efficiency. Alternatively, a sense resistor can be used for higher current limit accuracy. Continuous monitoring of the voltages across the top and bottom MOSFETs allows cycle-by-cycle control of the inductor current, configurable by external resistors.

The soft-start function controls the duty cycle during start-up, providing a smooth output voltage ramp up. The operating frequency is user programmable from 250kHz to 1MHz and can be synchronized to an external clock.

Applications

  • Automotive Systems
  • Telecom and Industrial Power Supplies
  • Point of Load Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3775

Сопутствующие компоненты

LTC3775 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.