Обзор
Особенности и преимущества
- Sub-Milliohm DCR Current Sensing
- Operates with Power Blocks, DRMOS or External Gate Drivers and MOSFETs
- Supports Phase Shedding and N+1 Phase Redundancy
- Programmable DCR Temperature Compensation
- ±0.75% Maximum Total DC Output Error Over Temperature
- Dual Differential Remote Output Voltage Sense Amplifiers
- Phase-Lockable Fixed Frequency Range: 200kHz to 1.2MHz
- VIN Range: 4.5V to 38V
- VOUT Range: 0.6V to 3.5V
- Supports Smooth Start-Up into Pre-Biased Outputs
- Programmable Soft-Start or VOUT Tracking
- Hiccup Mode/Soft Recovery from Output Overcurrent
- 36-Lead (5mm × 6mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3774 is a dual PolyPhase® current mode synchronous step-down switching regulator controller that drives power blocks, DRMOS or external gate drivers and power MOSFETs. It offers an LTC-proprietary technique that enhances the signal-to-noise ratio of the current sense signal, allowing the use of inductors with very low DC winding resistances as the current sense element for maximum efficiency and reduced jitter.
The maximum current sense voltage is programmable from 10mV to 30mV. High speed, low offset remote sense differential amplifiers and a precise 0.6V reference provide accurate output voltages between 0.6V and 3.5V from a wide 4.5V to 38V input supply range. Soft recovery from output shorts or overcurrent minimizes output overshoot. Burst Mode® operation, continuous and pulse-skipping modes are supported. The constant operating frequency can be synchronized to an external clock or linearly programmed from 200kHz to 1.2MHz. Up to six LTC3774 controllers can be paralleled for 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 8- or 12-phase operation.
The LTC3774 is available in a 36-lead (5mm × 6mm) QFN package.
Applications
- Computer Systems
- Telecom and Datacom Systems
- Industrial Equipment
- DC Power Distribution Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3774 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.