Обзор

Особенности и преимущества

  • Current Mode Controller with On-board MOSFET Drivers
  • Programmable Power Up/Down Tracking
  • Wide VIN Range: 3.3V to 36V (VCC = 5V)
  • ±1% 0.6V VFB Accuracy Over Temperature
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Phase-Lockable or Adjustable Frequency: 160kHz to 700kHz
  • OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
  • Current Foldback and Overvoltage Protection
  • Selectable Continuous, Discontinuous or Burst Mode® Operation at Light Load
  • Programmable Phase Operation
  • Available in 5mm × 7mm QFN and 36-Lead
  • SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3773 is a high performance, 3-phase, triple output synchronous step-down switching regulator controller with output voltage power up/down tracking capability. The controller allows for sequential, coincident or ratiometric tracking.

This 3-phase controller drives its output stages with 120° phase separation at frequencies of up to 700kHz per phase minimizing the RMS input current. Light load efficiency can be maximized by using selectable Burst Mode operation. The 0.6V precision reference supports output voltages from 0.6V to 5V.

Fault protection features include output overvoltage, input undervoltage lockout plus current foldback under short-circuit or overload conditions.

Applications

  • Servers, Telecom, Industrial Power Supplies
  • General Purpose Multiple Rail DC/DC
  • FPGA and DSP Requirements

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3773

Сопутствующие компоненты

LTC3773 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3773 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.