Обзор

Особенности и преимущества

  • No Current Sense Resistor Required
  • High Output Currents Easily Achieved
  • Internal Soft-Start Ramps VOUT
  • Wide VIN Range: 2.75V to 9.8V
  • Low Dropout: 100% Duty Cycle
  • Constant Frequency 550kHz Operation
  • Low Ripple Pulse Skipping Operation at Light Load
  • Output Voltage as Low as 0.8V
  •  ±1.5% Voltage Reference Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Only 8μA Supply Current in Shutdown
  • Low Profile 8-Lead SOT-23 (1mm) and (3mm × 2mm) DFN (0.75mm) Packages

Подробнее о продукте

The LTC3772B is a constant frequency current mode step-down DC/DC controller in a low profile 8-lead SOT-23 (ThinSOT) and a 3mm × 2mm DFN package. The No RSENSE architecture eliminates the need for a current sense resistor, improving efficiency and saving board space.

The LTC3772B automatically switches into pulse skipping operation at light loads. It consumes only 200μA of quiescent current under a no-load condition.

The LTC3772B incorporates an undervoltage lockout feature that shuts down the device when the input voltage falls below 2V. To maximize the runtime from a battery source, the external P-channel MOSFET is turned on continuously in dropout (100% duty cycle). High switching frequency of 550kHz allows the use of a small inductor and capacitors. An internal soft-start smoothly ramps the output voltage from zero to its regulation point.

Burst Mode
LTC3772 Yes
LTC3772B No

Applications

  • 1- or 2-Cell Li-Ion Battery-Powered Applications
  • Wireless Devices
  • Portable Computers
  • Distributed Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3772
LTC3772B

Сопутствующие компоненты

LTC3772B Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.