Обзор
Особенности и преимущества
- No Current Sense Resistor Required
- 40µA No-Load Quiescent Current
- High Output Currents Easily Achieved
- Internal Soft-Start Ramps VOUT
- Wide VIN Range: 2.75V to 9.8V
- Low Dropout: 100% Duty Cycle
- Constant Frequency 550kHz Operation
- Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Load
- Output Voltage as Low as 0.8V
- ±1.5% Voltage Reference Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Only 8µA Supply Current in Shutdown
- Low Profile 8-Lead SOT-23 (1mm) and (3mm × 2mm) DFN (0.75mm) Packages
Подробнее о продукте
The LTC3772 is a constant frequency current mode step-down DC/DC controller in a low profile 8-lead SOT-23 (ThinSOT™) and a 3mm × 2mm DFN package. The No RSENSE™ architecture eliminates the need for a current sense resistor, improving efficiency and saving board space.
The LTC3772 automatically switches into Burst Mode operation at light loads to increase efficiency at low output current. It consumes only 40µA of quiescent current under a no-load condition.
The LTC3772 incorporates an undervoltage lockout feature that shuts down the device when the input voltage falls below 2V. To maximize the runtime from a battery source, the external P-channel MOSFET is turned on continuously in dropout (100% duty cycle). High switching frequency of 550kHz allows the use of a small inductor and capacitors. An internal soft-start smoothly ramps the output voltage from zero to its regulation point.
Burst Mode | |
LTC3772 | Yes |
LTC3772B | No |
Applications
- 1- or 2-Cell Li-Ion Battery-Powered Applications
- Wireless Devices
- Portable Computers
- Distributed Power Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.