Обзор
Особенности и преимущества
- Wide VIN Range: 4V to 32V
- ±0.67% 0.6V Reference Voltage
- Output Voltage Tracking Capability
- Programmable Margining
- Sense Resistor Optional
- True Current Mode Control
- 2% to 90% Duty Cycle at 200kHz
- tON(MIN) ≤ 100ns
- Phase Lock Loop Frequency Synchronization
- Powerful Dual N-Channel MOSFET Driver
- Adjustable Cycle-by-Cycle Current Limit
- Adjustable Switching Frequency
- Programmable Soft-Start
- Current Foldback Protection (Disabled at Start-Up)
- Output Overvoltage Protection
- Micropower Shutdown: IQ < 30µA
- Power Good Output Voltage Monitor Tracks the Reference Input Pin
- Available in (5mm × 5mm) QFN and 28-Lead SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3770 is a synchronous step-down switching regulator controller with output voltage up/down tracking capability and voltage margining. Its advanced functions and high accuracy reference are ideal for powering high performance server, ASIC and computer memory systems.
The LTC3770 uses a constant on-time, valley current mode control architecture to deliver very low duty factors without requiring a sense resistor. The operating frequency is selected by an external resistor and is compensated for variations in input supply voltage. An internal phase-lock loop allows the IC to be synchronized to an external clock.
Fault protection is provided by an overvoltage comparator and input undervoltage lockout. The regulator current limit is user programmable. A wide supply range allows voltages as high as 32V to be stepped down to as low as a 0.6V output. Power supply sequencing is accomplished using an external soft-start timing capacitor.
Applications
- Distributed Power Systems
- Server Power Supply
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC3770 Сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.