Обзор
Особенности и преимущества
- Synchronous Operation for Highest Efficiency and Reduced Heat Dissipation
- Wide VIN Range: 4.5V to 60V (65V Abs Max); Operates Down to 2.3V After Start-Up
- Output Voltage Up to 60V
- ±1% 1.200V Reference Voltage
- RSENSE or Inductor DCR Current Sensing
- 100% Duty Cycle Capability for Synchronous MOSFET
- Low Quiescent Current: 28μA
- Phase-Lockable Frequency (75kHz to 850kHz)
- Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)
- Power Good Output Voltage Monitor
- Low Shutdown Current: 4μA
- Internal LDO Powers Gate Drive from VBIAS or EXTVCC
- Thermally Enhanced Low Profile 24-Pin 4mm × 4mm QFN Package and 20-Lead TSSOP Package
Подробнее о продукте
LTC3769 is a high performance single output synchronous boost converter controller that drives an all N-channel power MOSFET stage. Synchronous rectification increases efficiency, reduces power losses and eases thermal requirements, simplifying high power boost applications. The 28μA no-load quiescent current extends operating run time in battery-powered systems.
A 4.5V to 60V input supply range encompasses a wide range of system architectures and battery chemistries. When biased from the output of the boost converter or another auxiliary supply, the LTC3769 can operate from an input supply as low as 2.3V after start-up. The operating frequency can be set within a 50kHz to 900kHz range or synchronized to an external clock using the internal PLL.
The SS pin ramps the output voltage during start-up. The PLLIN/MODE pin selects Burst Mode® operation, pulse-skipping mode or forced continuous mode at light loads.
Applications
- Industrial
- Automotive
- Medical
- Military
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3769 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.