Обзор

Особенности и преимущества

  • Direct Flux Limit Guarantees No Saturation
  • Fast and Accurate Average Current Limit
  • Clean Start-Up Into Pre-Biased Output
  • Secondary-Side Control for Fast Transient Response
  • Simple, Self-Starting Architecture
  • Synchronous MOSFET Reverse Current Limit
  • PolyPhase® Operation Eases High-Power Design
  • True Remote Sense Differential Amplifier
  • Remote Sense Reverse Protection
  • High Voltage Linear Regulator Controller
  • Internal LDO Powers Gate Drive from VOUT
  • Overtemperature/Overvoltage Protection
  • Low Profile 4mm × 5mm QFN and Narrow 28-Lead SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3766 is a PolyPhase-capable secondary-side controller for synchronous forward converters. When used in conjunction with the LTC3765 active-clamp forward controller and gate driver, the part creates a complete isolated power supply that combines the power of multiphase operation with the speed of secondary-side control.

The LTC3766 has been designed to simplify the design of active clamp forward converters. Working in concert with the LTC3765, the LTC3766 forms a robust, self-starting converter that eliminates the need for the separate bias regulator that is commonly used in secondary-side control applications. A precision current-limit coupled with clean start-up into a pre-biased load make the LTC3766 an excellent choice for high-power battery charger applications.

The LTC3766 provides extensive remote sensing and output protection features, while Direct Flux Limit guarantees no transformer saturation without compromising transient response. A linear regulator controller and internal bypass LDO are also provided to simplify the generation of the secondary-side bias voltage.

Applications

  • Isolated 48V Telecommunication Systems
  • Isolated Battery Chargers
  • Automotive and Military Systems
  • Industrial, Avionics and Heavy Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (5)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3766

Сопутствующие компоненты

LTC3766 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.