Обзор

Особенности и преимущества

  • Supports Self-Starting Secondary-Side Control
  • Direct Flux Limit Guarantees No Saturation
  • Active Clamp Drive with Delay Adjustment
  • On-Chip Bridge Rectifier Eliminates Need for Separate Gate Drive Bias Supply
  • Wide Input Supply Range: 8V and Up (Limited Only by External Components)
  • Linear Regulator Controller for Fast Start-Up
  • High Speed Gate Drivers
  • Precision UVLO with Adjustable Hysteresis
  • Overcurrent Protection
  • Overtemperature Protection
  • Adjustable Start-Up Frequency and Soft-Start
  • Tiny 16-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC3765 is a start-up controller and gate driver for use in a self-starting secondary-side control forward converter. When combined with the LTC3766 secondary-side synchronous forward controller, a complete isolated power supply is created using a minimum of discrete parts. A proprietary scheme is used to multiplex gate drive signals and bias power across the isolation barrier through a small pulse transformer. The LTC3765 contains an onchip bridge rectifier that extracts gate drive bias power from this pulse transformer, eliminating the need for a separate bias supply. A precision undervoltage lockout circuit and linear regulator controller ensure a quick and well-controlled start-up.

The LTC3765 includes an active clamp output for driving an external PMOS, as well as an adjustable delay to optimize efficiency. The active clamp architecture reduces voltage stress on the main power switch, and provides the highest possible efficiency. Overcurrent protection and the Direct Flux Limit guarantee no transformer saturation without compromising transient response.

Applications

  • Isolated Battery Chargers
  • Isolated 48V Telecommunication Systems
  • Servers and Embedded Computing
  • Automotive and Heavy Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (5)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3765

Сопутствующие компоненты

LTC3765 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.