Обзор
Особенности и преимущества
- 3-Phase Controller with Onboard MOSFET Drivers
- Programmable Active Voltage Positioning (AVP) with True Current Sensing
- Programmable External Thermal Detection or Internal Thermal Sensing
- Precise Output Current Matching Optimizes Thermal Performance and Solution Size
- Supports Starting into Precharged VOUTS
- Differential Amplifier Accurately Senses VOUT
- PWM, Pulse Skip and Stage Shedding™ Operation
- Synchronizable
- 210kHz to 530kHz Per Phase, Fixed Frequency
- Output Power Good Indicator with Adaptive Blanking
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
- OPTI-LOOP® Compensation Minimizes COUT
- 38-Lead (5mm × 7mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3738 is a 3-phase synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel external power MOSFET stages in a phase-lockable, fixed frequency architecture. The 3-phase technique effectively triples the fundamental frequency, improving transient response while operating each controller at an optimal frequency for efficiency and ease of thermal design. Light load efficiency is optimized by using a choice of output Stage Shedding or Pulse Skip mode technology.
The LTC3738 also allows users to program load slope via a resistor for AVP control. Both external and internal thermal sensing are available from the on-chip thermal detector and comparator.
A differential amplifier provides sensing of both the high and low sides of the output voltage.
Soft-start and a defeatable, timed short-circuit shutdown protect the MOSFETs and the load. A foldback current circuit also provides protection for the external MOSFETs under short-circuit or overload conditions. An all- “1” VID detector turns off the regulator after a 1µs timeout.
Applications
- High Performance Notebook Computers
- Servers, Desktop Computers and Workstations
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.