Обзор

Особенности и преимущества

  • No Current Sense Resistors Required
  • Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance
  • Tracking Function
  • Wide VIN Range: 2.75V to 9.8V
  • 0.6V ±1% Voltage Reference
  • High Current Limit
  • Constant Frequency Current Mode Operation
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • True PLL for Frequency Locking or Adjustment
  • Selectable Pulse Skipping/Forced Continuous Operation
  • Auxiliary Winding Regulation
  • Internal Soft-Start Circuitry
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Output Overvoltage Protection
  • Micropower Shutdown: IQ = 9μA
  • Tiny Low Profile (4mm × 4mm) QFN and narrow SSOP packages.

Подробнее о продукте

The LTC3736-2 is a 2-phase dual synchronous step-down switching regulator controller with tracking that drives external complementary power MOSFETs using few external components. The constant-frequency current mode architecture with MOSFET VDS sensing eliminates the need for sense resistors and improves efficiency. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitance are minimized by operating the two controllers out-of-phase.

Pulse-skipping operation provides high efficiency at light loads. 100% duty cycle capability provides low dropout operation, extending operating time in battery-powered systems.

The switching frequency can be programmed up to 750kHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. For noise sensitive applications, the LTC3736-2 switching frequency can be externally synchronized from 250kHz to 850kHz. An internal soft-start, which can be lengthened externally, smoothly ramps the output voltage during start-up.

The LTC3736-2 is available in the tiny thermally enhanced (4mm × 4mm) QFN and 24-lead narrow SSOP packages.


Max Current Sense Voltage Burst Mode Soft Start Spread Spectrum
LTC3736 204mV Yes No No
LTC3736-1 204mV No No Yes
LTC3736-2 345mV No Yes No

Applications

  • One or Two Lithium-Ion Powered Devices
  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Portable Instruments
  • Distributed DC Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3736
LTC3736-1
LTC3736-2

Сопутствующие компоненты

LTC3736-2 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC3736-2 Обсуждения

RE: ADRV9026HB EVM less
21 час (часов) назад в категории Design Support ADRV9026/ADRV9029
RE: CrossCore Embedded Studio ADuCM3029_test_project
1 день (дней) назад в категории Reference Circuits
RE: How to make input impedance of EVAL-AD7982-PMDZ to be high?
1 день (дней) назад в категории Precision ADCs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.