Обзор

Особенности и преимущества

  • Spread Spectrum Operation
  • Tracking Function
  • No Current Sense Resistors Required
  • Out-of-Phase Controllers Reduce Required
  • Input Capacitance
  • Wide VIN Range: 2.75V to 9.8V
  • Current Mode Operation
  • 0.6V ±1.5% Voltage Reference
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Pulse Skipping Operation at Light Loads
  • Internal Soft-Start Circuitry
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Output Overvoltage Protection
  • Micropower Shutdown: IQ = 9µA
  • Tiny Low Profile (4mm × 4mm) QFN and Narrow SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3736-1 is a 2-phase dual synchronous stepdown switching regulator controller with tracking that drives external complementary power MOSFETs using few external components. The constant frequency current mode architecture with MOSFET VDS sensing eliminates the need for sense resistors and improves efficiency. Power loss and noise due to the ESR of the input capacitance are minimized by operating the two controllers out of phase.

A unique spread spectrum architecture randomly varies the LTC3736-1’s switching frequency from 450kHz to 580kHz, significantly reducing the peak radiated and conducted noise on both the input and output supplies, making it easier to comply with electromagnetic interference (EMI) standards.

Pulse skipping operation provides high efficiency at light loads. 100% duty cycle capability provides low dropout operation, extending operating time in battery-powered systems. The high switching frequencies allow for the use of small surface mount inductors and capacitors.

The LTC3736-1 is available in the low profile (0.75mm) 24-pin thermally enhanced (4mm × 4mm) QFN package and 24-lead narrow SSOP packages.

  Max Current Sense Voltage  Burst Mode Soft Start   Spread Spectrum
LTC3736 204mV Yes No No
LTC3736-1 204mV No No Yes
LTC3736-2 345mV No Yes No


Applications

  • One or Two Lithium-Ion Powered Devices
  • Notebook and Palmtop Computers, PDAs
  • Portable Instruments
  • Distributed DC Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3736
LTC3736-1
LTC3736-2

Сопутствующие компоненты

LTC3736-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3736-1 Обсуждения

RE: ADAU1466 Serial Port 2 Configuration
19 час (часов) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
RE: ADAU1467 will not write to self-boot EEPROM
3 день (дней) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
LTC3736-1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.