Обзор
Особенности и преимущества
- Output Stages Operate Antiphase
- ±1% Output Voltage Accuracy
- 6-Bit IMVP-IV VID Code: VOUT = 0.7V to 1.708V
- Intel Compatible Power Saving Mode (PSIB)
- Stage Shedding Improves Low Current Efficiency
- Power Good Output with Adaptive Masking
- Lossless Voltage Positioning
- Dual Input Supply Capability for Load Sharing
- Resistor Programmable VOUT at Boot-Up and Deeper Sleep State
- Resistor Programmable Deep Sleep Offset
- Programmable Fixed Frequency: 210kHz to 550kHz
- Adjustable Soft-Start Current Ramping
- Foldback Output Current Limit
- Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
- Overvoltage Protection
- Available in 36-Lead SSOP (0.209 Wide) and 38-Lead (5mm × 7mm) Packages
Подробнее о продукте
The LTC3735 is a 2-phase synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFETs in a constant frequency architecture. The output voltage is programmable by six VID bits during normal operation and by external resistors during initial boot-up and deeper sleep state. The LTC3735 drives its two output stages out-of-phase at frequencies up to 550kHz to minimize the RMS ripple currents in both input and output capacitors. This antiphase technique also doubles the apparent switching frequency, improving the transient response while operating each phase at an optimum frequency for efficiency. Thermal design is further simplified by cycle-by-cycle current sharing between the two phases.
An Intel compatible PSIB input is provided to select between two modes of operation. Fully enhanced synchronous mode achieves a very small output ripple and very fast transient response while power saving mode realizes very high efficiency. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized for a wide range of output capacitance and ESR values.
Applications
- Mobile and Desktop Computers
- Internet Servers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.