Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 4V to 30V
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • 6-Bit IMVP-IV VID Code: VOUT = 0.7V to 1.708V
  • Intel Compatible Power Saving Mode (PSIB)
  • Power Good Output with Adaptive Masking
  • Lossless Voltage Positioning
  • Resistor Programmable VOUT at Boot-Up and Deeper Sleep State
  • Resistor Programmable Deep Sleep Offset
  • Programmable Fixed Frequency: 210kHz to 550kHz
  • Adjustable Soft-Start Current Ramping
  • Foldback Output Current Limit
  • Short-Circuit Shutdown Timer with Defeat Option
  • Overvoltage Protection
  • Available in 32-Lead 5mm × 5mm × 0.8mm (Profile) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3734 is a single-phase synchronous step-down switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFETs in a constant frequency architecture. The output voltage is programmable by six VID bits during normal operation and by external resistors during initial boot-up and deeper sleep state. The LTC3734 drives its output stage at frequencies up to 550kHz. Powerful onchip gate drivers eliminate the need for external gate driver ICs, thus simplifying the design.

An Intel compatible PSIB input is provided to select between two modes of operation. Fully enhanced synchronous mode achieves a very small output ripple and very fast transient response while power saving mode realizes very high efficiency. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized for a wide range of output capacitance and ESR values.

The LTC3734 is available in a small 5mm × 5mm QFN package. For 2-phase applications refer to the LTC3735.

Applications

  • Mobile and Desktop Computers
  • Internet Servers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC3734 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.